閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177040","name":"PMCtendo SZ.85/2/2/2/7/K/H/20/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo SZ.85/2/2/2/7/K/H/20/00
製品コード: 8177040
Mo = 66,1Nm Io = 37,9A
UN = 400V nN = 2000min-1
Jmot = 170,2 kgcm2
Encoder EQN 1135 EnDat2.2 multiturn;
without brake; with increased mass inertia
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成