閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177035","name":"PMCtendo SZ.73/1/1/2/7/F/H/30/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo SZ.73/1/1/2/7/F/H/30/00
製品コード: 8177035
Mo = 28.0 Nm Io = 20.0 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 27.28 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake; separate
ventilation.
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成