閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177022","name":"PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277052","0010700227705280IV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo SZ.51/1/1/2/7/K/H/60/00
製品コード: 8177022
Mo = 4.4 Nm Io = 5.80 A UN = 400 V nN = 6000 min-1 Jmot = 3.45 kgcm2
Encoder ECI 1118 EnDat2.2 single-turn; with brake.
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成