text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCprimo DriveP.12/CC0/2/0/0/208-480VAC

製品コード: 8176742
Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current:...  さらに表示

要問合せ

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Drive-based motion control system with expansion card PMCprimo C2; Standard bus system: Configurable CANopen/Profibus; Software option: none; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 12 A, Imax (5 s)= 24 A; power consumption in S1 operation: 9 kVA; Integral brake resistor and mains filter; CAN/CAN adapter included in delivery;

認証 UL Listed  
CE  
UKCA  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
位相範囲の目的 主電源  
供給電圧 (V) 208 - 480  V
位相の電源電圧範囲 3×208~3×480 V  
電源電圧範囲の電圧タイプ AC  
電源電圧U1のタイプ AC  
U2の目的 電源  
供給電圧2 (V) 24  V
電源電圧U2のタイプ DC  
ブレーキ付きU2の許容電圧範囲 +15%  
ブレーキなしU2の許容電圧範囲 +15%  
最大出力スイッチオン周波数 30/時間  
連続出力電流3x208 V 12  A
連続出力電流3x230 V 12  A
連続出力電流3x400 V 12  A
連続出力電流3x480 V 12  A
ピーク電流 (2秒) 24  A
ピーク電流 (5秒) 24  A
半波整流回路パルス周波数 8  kHz
中間回路での電圧範囲 900 V DC  
STOイネーブル数 2  
レゾルバコネクタタイプ 9ピンD-Sub (メス) コネクタ  
(incremental)encoder接続タイプ 15ピンD-Sub (メス) コネクタ  
アナログ入力数 2  
アナログ入力のタイプ 電圧  
アナログ入力信号範囲 -10 - 10 V  
アナログ入力の分解能 16  Bit
デジタル入力数 4 - 6  
入力の“0”信号レベル -3 - +5 VDC  
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 24 V DC  
入力・内部mod.バス電圧電位分離 はい  
補助出力点数 2  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 可  
Ethernet接続タイプ RJ45  
CANopenインタフェース数 1  
RS 232インタフェース数 1  
RS RS232 I/Fのコネクタタイプ 9ピンD-Sub (オス) コネクタ  
周囲温度の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
周囲温度クラス 1K4  
周囲温度クラス 3K3  
使用周囲温度 0 - 40  °C
ディレーティング時の周囲温度 40 - 55 °C  
電源ディレーティング 2.5 %/K  
保管温度の適用規格 DIN EN 60721-3-1  
保管温度の変化 20 K/h  
周囲環境の適用規格 DIN EN 60721-3-3  
相対湿度・温度 相対湿度85 %  
相対湿度クラス 1K3  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 1000 m  
許容動作高度1.5%減定格 1000 - 2500 m ASL  
100m当りの電源ディレーティング 1.5 %/100 m  
EMC試験の適用規格~ EN 61800-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60721-3-3  
冷却タイプ 内蔵ファン  
最大ノイズエミッション 65 dB (A)  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 垂直  
ハウジング素材 亜鉛めっき鋼  
高さ 345  mm
70  mm
奥行き 243  mm
実量 4620  g
総重量 5720  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85371091  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548102215  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242003  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
ボリューム 0