閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000057","name":"PMC SI6A361Y/EC 1x 50A","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680UG"]}

実際の製品は異なる場合があります
PMC SI6A361Y/EC 1x 50A
製品コード: 8C000057
Multi-axis PMC SI6 drive controller
Technical data at 3 x 400 V AC:
Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz.
Imax: 210% for 2s / 250% for 2s.
Apparent power: 34.6 KVA.
Without brake re... さらに表示
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Multi-axis PMC SI6 drive controller Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal output current: 1x 50 A @ 4kHz / 1x 40 A @ 8kHz. Imax: 210% for 2s / 250% for 2s. Apparent power: 34.6 KVA. Without brake resistor. Option: Safety module SY6 (STO and SS1 using FSoE) and EtherCat.
一般的なデータ
認証 |
UL Listed
CE UKCA |
技術データ
電気データ
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
Rated output current (4kHz)[A] | 50 A |
Rated output current (8kHz)[A] | 40 A |
安全機能STO
Safety function, technology | Y=SY6: mit STO, SS1 über FSoE |
パワーセクション
Max.output current (4kHz)[%/s] | 210%@2s |
Max.output current (8kHz)[%/s] | 250%@2s |
CPU
PMC Expansionファームウェア | EC = EtherCAT |
入力
デジタル入力数 | 8 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 45 °C |
冷却タイプ | 内蔵ファン |
保護構造、ハウジング | IP20 |
機械的データ
高さ | 343 mm |
幅 | 105 mm |
奥行き | 286 mm |
実量 | 6230 g |
総重量 | 7410 g |
環境
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
GTIN | 4046548100778 |
ボリューム | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85044085 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(操作に必須)

PMC SI6A361 terminal set (Z/U/Y/X)
8C000054
Terminal set for drive controllers SI6A361Z, SI6A361U, SI6A361Y,
SI6A361X