閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"632023","name":"PSEN opII3H-s-30-060","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197104","0010600219710480JV"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN opII3H-s-30-060
製品コード: 632023
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、ハンドプロテクション(分解能30 mm)、
死角なしの保護フィールド高さ600 mm、供給電圧24 V、
コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル
は装置に付属していません。
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KCs TÜV EAC (ユーラシア) |
ESPEタイプ | 3 |
センサ原理 | 赤外線 |
保護フィールドの高さ | 600 mm |
分解能、保護等級 | ハンド |
動作範囲 (m) | 0.2 - 18 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 850 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | -25 - 60 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %50 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | IEC 61496-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
衝撃規格1適合のブラケット | Adv Bracket Kit |
加速度衝撃の適用規格1 | 40g |
衝撃規格2適合のブラケット | Adv Bracket Kit |
加速度衝撃の適用規格2 | 50g |
衝撃規格3適合のブラケット | スイベルマウント |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 7.2 ms |
機械的データ
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
最大ケーブル長 | 50 m |
ハウジング素材 | アルミニウム |
エンドキャップの素材 | Zn |
前面スクリーンの素材 | PC |
高さ | 604 mm |
幅 | 35 mm |
奥行き | 40 mm |
実量 | 1820 g |
総重量 | 3100 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548076288 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
632509
このセットには、
最大1950 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-195」、
固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。
PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165 Set
632508
このセットには、
最大1650 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-165」、
固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。
PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-090 Set
632008
このセットには、
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII
調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大750mmのPSENoptおよび
PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165
632503
最大1650 mmの安全ライトカーテン用保護コラム
「PSEN opII protective column-165」。
強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII protective column-120
632502
最大1200 mmの安全ライトカーテン用保護コラム
「PSEN opII protective column-120」。
強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090
632501
最大900 mmの安全ライトカーテン用保護コラム
「PSEN opII protective column-90」。
強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-120 Set
632507
このセットには、
最大1200 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-120」、
固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。
PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090 Set
632506
このセットには、
最大900 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-90」、
固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。
PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
632009
このセットには、
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII
調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1050mmのPSENoptおよび
PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-195
632504
最大1950 mmの安全ライトカーテン用保護コラム
「PSEN opII protective column-195」。
強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-195 Set
632011
このセットには、
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII
調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1800mmのPSENoptおよび
PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-090
632033
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900 mm)。
保護フィールドが最大750 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの
ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、
保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
632010
このセットには、
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII
調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1500mmのPSENoptおよび
PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII lockout
632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains.
Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2
slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN opII adjustable base unit
632037
PSEN opII調整式ベースユニットは、
「PSEN opII Mirror Column」用のオプションアクセサリで、
強い機械的衝撃からの保護を強化します。ミラーコラムは、不均等な状態でも調整および
適応可能です
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII mirror column-195
632036
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950 mm)。
保護フィールドが最大1800 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの
ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、
保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII mirror column-165
632035
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650 mm)。
保護フィールドが最大1500 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの
ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、
保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN opII mirror column-120
632034
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200 mm)。
保護フィールドが最大1050 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの
ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、
保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
632511
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、
評価機器)、黒、ストレート、5ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X2、投光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化およびM12
メスコネクタ (X3、受光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、
PUR、0.15 m、8×0.25 mm²、黄、
PSENopt IIの投光器および受光器をM12ポート (2FDI) に接続。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m