閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"772121","name":"PNOZ m EF PDP Link","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047108","0010100204710880JK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PNOZ m EF PDP Link
製品コード: 772121
小型安全コントローラPNOZmulti 2、増設モジュール、
安全分散型I/Oモジュール。
ハウジングの色が一時的に変更されていることをお知らせいたします。 この変更による機能への悪影響はありません。
詳細は、Sales Information – 229402 .
個
要問合せ
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | モジュール電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 100 W |
供給電圧U1サーキットブレーカ | 6 A、自動、特性B |
UINT1の目的 | モジュール電源 |
内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
UINT1の電圧タイプ | DC |
テストクロック出力
UB分散型モジュールの短絡保護 | 可 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | モジュールおよびシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 機能絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
DINレールの寸法 |
|
最大ケーブル長(シールドなし) | 30 m |
最大シールドケーブル長 | 100 m |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 101.4 mm |
幅 | 22.5 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 96 g |
総重量 | 117 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548069686 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242208 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001423 |
ボリューム | 0.367 |
アクセサリ(オプション)
PSS SB BUSCABLE LC
311074
メートル単位、バス/電源ハイブリッドライン、PUR、黄色RAL1003、2x0.38+2x0.24+
1x0.38、シングルワイヤの色: 赤、白、緑、茶