I moduli di controllo PRCM prevedono sia il controllo robotico sia il controllo della sicurezza. Approfittate di un elevato grado di sicurezza: I moduli PRCM garantiscono le funzioni di sicurezza STO e SBC così come le funzioni di sicurezza realizzate dal controllo di sicurezza per sistemi robotici. L’efficiente sistema Motion Control consente di controllare facilmente gli altri assi, tra cui pinze o slitte lineari. Inoltre, il modulo PRCM è aperto per eventuali espansioni funzionali tramite ROS o IEC 61131-3.
Moduli di controllo PRCM
Moduli di controllo aperti ed efficienti
Moduli di controllo PRCM – I vostri vantaggi
- Principio Plug-&-Work per facilitare la messa in funzione
- Aperto per ulteriori espansioni tramite ROS o IEC 61131-3
- Sistema Motion Control per consentire il controllo di altri assi
Caratteristiche dei moduli di controllo PRCM
- Controllo robotico e della sicurezza in un unico dispositivo
- Dimensioni compatte
- Lavorazione adatta alle applicazioni industriali
Software open source ROS
I moduli ROS di Pilz sono pacchetti ROS di alto livello qualitativo. Sono adatti all’utilizzo industriale e non industriale. I nostri collaboratori saranno lieti di consigliarvi sulle soluzioni personalizzate contattando l’indirizzo ros@pilz.de.
Gamma di prodotti: Moduli di controllo PRCM
America
- Messico: +52 55 5572 1300
- Brasile: + 55 11 4942-7032
- Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Russia: +7 495 6654993
- Spagna: +34 938497433
- Danimarca: +45 74436332
- Svizzera: +41 62 889 79 32
- Germania: +49 711 3409 444
- Belgio: +32 9 321 75 70
- Turchia: +90 216 5775552
- Paesi Bassi: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portogallo: +351 229 407 594
- Regno Unito: +44 1536 460866
Asia - Pacifico
- Corea del Sud: +82 31 778 3390
- Nuova Zelanda: +64 9 6345350
- Giappone: +81 45 471 2281
- Taiwan: +886 2 25700068
- Singapore: +65 6829 2920
- Thailandia: +66 210 54613
- Cina: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334