PES - pannelli di comando “sensori”

Sistema di formazione persupporto didattico professionale: Le principali funzioni dei sensori

Pannelli di comando “sensori”

PES – il pannello di comando “sensori” fa parte del sistema Pilz Education Systems PES, composto da vari moduli. Questi sistemi di formazione modulari sono composti da elementi moderni e adatti al settore industriale per realizzare lezioni pratiche.

I PES simulano il funzionamento di una macchina o impianto e vengono utilizzati per scopi formativi; includono diverse funzioni di automazione e sicurezza, disposte in modo intuitivo su un pannello di comando.

Supporto ottimale per il trasferimento delle conoscenze nell’ambito dell’automazione sicura

In questa sezione sono riportate tutte le informazioni sui sistemi di formazione Pilz, le relative funzioni e le versioni disponibili.

Pilz Education Systems PES

Sistemi modulari di apprendimento e formazione

I pannelli di comando dei sensori consentono di rendere sicuro un movimento pericoloso

Pannelli di comando “sensori”

I pannelli di comando “sensori” simulano un movimento pericoloso e mostrano come poter realizzare tre diverse funzioni di sicurezza con la sicurezza funzionale.

Tutto ciò è riunito nei pannelli di comando: Secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE, macchine e impianti devono essere dotati di un dispositivo di arresto di emergenza per poter evitare un pericolo o ridurne l'entità in caso di emergenza. Tutto ciò viene mostrato mediante il pulsante di arresto di emergenza PITestop. Per poter osservare i processi nella zona pericolosa con il riparo aperto viene utilizzato un pulsante di enable o un comando a due mani. L’interruttore di sicurezza codificato PSENcode gestisce la funzione di controllo dei ripari mobili. L’attivazione e la disattivazione del movimento pericoloso può avvenire mediante pulsanti luminosi.

Sono disponibili tre versioni dei pannelli di comando dei sensori

pannello di comando sensori I: Modulo del sistema di formazione con dispositivo di arresto di emergenza, comando a due mani (PITjog, per la protezione delle persone che osservano i processi nella zona pericolosa con il riparo aperto) e interruttore di sicurezza codificato per il controllo dei ripari mobili.

pannello di comando sensori II: Modulo del sistema di formazione con dispositivo di arresto di emergenza, pulsante di enable a tre livelli (PITenable, come elemento di comando manuale quando si lavora nella zona pericolosa) e interruttore di sicurezza codificato per il controllo dei ripari mobili.

pannello di comando sensori III: Modulo del sistema di formazione con dispositivo di arresto di emergenza, pulsante di enable a tre livelli (PITenable, come elemento di comando manuale quando si lavora nella zona pericolosa) e interruttore di sicurezza codificato per il controllo dei ripari mobili. Nella modalità operativa “setup” viene simulata una velocità sicura ridotta. Due sensori di prossimità controllano il disco rotante di un motore.

Obiettivi di apprendimento di PES - pannelli di comando “sensori”

  • Apprendere l’applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE e la valutazione dei rischi di una macchina o un impianto
  • Protezione dei movimenti pericolosi
  • Realizzazione di diverse funzioni di sicurezza con sicurezza funzionale
  • Impiego di un comando a due mani in diverse modalità operative
  • Impiego di un pulsante di enable per lavorare nella zona pericolosa
  • Impiego di pulsanti luminosi
  • Struttura di un circuito elettrico di controllo
  • Esecuzione di una verifica del funzionamento

La gamma di prodotti Pilz: PES - Pannelli di comando “sensori”

Pannelli di comando “sensori”

Moduli del sistema di formazione con dispositivo di arresto di emergenza, comando a due mani, pulsanti di enable e interruttori di sicurezza codificati per il controllo dei ripari mobili.
Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334