Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di espansione

L'applicazione è decisiva: espansione modulare dei dispositivi base

Sistemi di sicurezza PNOZmulti – moduli di espansione

PNOZmulti si adatta in modo semplice e facile alle crescenti esigenze del vostro impianto. Per realizzare una struttura modulare sono disponibili moduli di espansione che è possibile combinare a seconda delle esigenze. I sistemi di sicurezza configurabili sono sempre composti da un dispositivo base e, come opzione, da moduli di espansione.

Un dispositivo base è dotato di ingressi, uscite a relè, uscite di sicurezza a semiconduttore, uscite per applicazioni di automazione, ingresso e uscita per collegamento in cascata. Il numero di ingressi e uscite può essere aumentato tramite i moduli di espansione. Speciali moduli di espansione permettono ad es. il controllo sicuro della velocità.

I vantaggi

  • semplicità di configurazione grazie al software PNOZmulti Configurator
  • ottimizzazione dei costi grazie alla soluzione modulare – si paga solo per ciò che si usa effettivamente
  • costi di cablaggio ridotti grazie ai morsetti di collegamento estraibili
I vantaggi

Caratteristiche dei moduli di espansione

Caratteristiche dei moduli di espansione
  • La posizione dei moduli di espansione viene impostato in PNOZmulti Configurator
  • I moduli vengono collegati tra loro tramite connettori
  • morsetti di collegamento estraibili (morsetti a molla o a vite come accessori)
  • max. 12 moduli di espansione e 1 modulo fieldbus per ogni dispositivo base
  • max. 8 modulidi espansione a destra del dispositivo base (ad es. moduli di ingresso e uscita, dispositivo per il controllo della velocità e del motore fermo)
  • a sinistra del dispositivo base: max. 4 moduli di espansione e max. 1 modulo fieldbus
  • modulo di collegamento PNOZ ml1p per il collegamento di 2 dispositivi base
  • modulo di collegamento PNOZ ml2p per il collegamento della periferia decentralizzata: 4 moduli decentralizzati PDP67 per ogni modulo di collegamento (max. 16 moduli decentralizzati per ogni dispositivo base)

Per una maggiore convenienza

Moduli per il controllo della velocità e del motore fermo: controllo sicuro degli assi

In combinazione con i moduli di controllo della velocità e del motore fermo, i sistemi di sicurezza PNOZmulti gestiscono il controllo sicuro degli azionamenti durante il funzionamento normale e automatico, fino al livello PL "e" incluso. Il sistema consente di controllare in modo indipendente fino a due assi tramite encoder incrementale. L'impostazione dei valori nominali viene eseguita con estrema semplicità grazie al software di configurazione grafico PNOZmulti Configurator.

 


Controllo sicuro dei segnali di ingresso analogici

 

Il modulo di ingresso analogico di sicurezza PNOZ ma1p dispone di due ingressi di sicurezza indipendenti tra loro. In PNOZmulti Configurator per ogni ingresso è possibile definire fino a 8 valori limite in pochi click. Gli ingressi sono adatti al collegamento di convertitori di misura o di trasduttori con segnali di tensione standard da 10 V, o segnali di corrente da 20 mA.

Tra i vantaggi per gli utilizzatori ricordiamo: la rapidità di messa in servizio e il cablaggio molto contenuto. Grazie al modulo di ingresso analogico PNOZmulti è particolarmente indicato per i seguenti settori: tecnica di movimentazione, funivie/ascensori e controllo di bruciatori. Il dispositivo è disponibile anche in versione coated per l'impiego in ambienti industriali gravosi.

Per una maggiore convenienza

Gestire compiti complessi grazie alla combinazione di più dispositivi

Il modulo di collegamento di sicurezza PNOZ ml1p consente lo scambio di dati tra più dispositivi base PNOZmulti in tutta semplicità. Il vantaggio: Una volta raggiunti i limiti fisici di un dispositivo, è sufficiente semplicemente utilizzare più PNOZmulti! In questo modo è possibile controllare e comandare macchine e impianti complessi. La disattivazione a gruppi e la messa in servizio di parti dell'impianto sono due tra le ulteriori possibilità di impiego.

La struttura modulare di PNOZmulti consente di connettere ad ogni dispositivo base fino a 4 moduli di collegamento PNOZml1p e realizzare pertanto sia strutture ad anello che ad albero. Le informazioni da trasferire possono essere gestite in modo semplice e rapido con PNOZmulti Configurator. Non sono necessarie specifiche conoscenze in materia di bus di sicurezza o uno speciale indirizzamento dei dispositivi collegati.

Gestire compiti complessi grazie alla combinazione di più dispositivi

Decentralizzazione a livello di campo grazie ai sensori di sicurezza

Il modulo di sicurezza PNOZ ml2p gestisce la trasmissione sicura delle informazioni di ingresso dei moduli decentralizzati al sistema di sicurezza PNOZmulti. Tramite il modulo di ingresso IP67 PDP67 F 8DI ION è possibile collegare i sensori esternamente al quadro elettrico. Grazie al software PNOZmulti Configurator è possibile ridurre i costi di progettazione e costruzione! Grazie a questo software non solo è possibile controllare tutte le funzioni di sicurezza, ma farlo direttamente a livello di campo. Grazie a PNOZmulti è così possibile realizzare anche impianti distribuiti e decentralizzati.

 

Decentralizzazione a livello di campo grazie ai sensori di sicurezza

Controllo sicuro dei segnali di ingresso analogici

Il modulo di ingresso analogico di sicurezza PNOZ ma1p dispone di due ingressi di sicurezza indipendenti tra loro. In PNOZmulti Configurator per ogni ingresso è possibile definire fino a 8 valori limite in pochi click. Gli ingressi sono adatti al collegamento di convertitori di misura o di trasduttori con segnali di tensione standard da 10 V, o segnali di corrente da 20 mA.

Tra i vantaggi per gli utilizzatori ricordiamo: la rapidità di messa in servizio e il cablaggio molto contenuto. Grazie al modulo di ingresso analogico PNOZmulti è particolarmente indicato per i seguenti settori: tecnica di movimentazione, funivie/ascensori e controllo di bruciatori. Il dispositivo è disponibile anche in versione coated per l'impiego in ambienti industriali gravosi.

Controllo sicuro dei segnali di ingresso analogici

Nostra gamma di prodotti: PNOZmulti - Moduli di espansione

PNOZmulti - Moduli I/O standard

Il modulo di ingresso è dotato di 8 ingressi per funzioni di automazione.

PNOZmulti - Moduli I/O di sicurezza

Sono disponibili diversi moduli, ad esempio moduli di ingresso, moduli di ingresso analogici, moduli di uscita a relè e semiconduttore, controllo della velocità e del motore fermo, ed anche moduli di collegamento.
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334