text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu H PLC2 FS SN SD-T

Numero dell'articolo: 314077
GTIN: 4046548088069
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, scheda SD non in dotazione, per elevati requisiti ambientali.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE, scheda SD non in dotazione, per elevati requisiti ambientali.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (Eurasian)  
Campo di applicazione Standard/Fail-safe  
 
Scopo di U1 Module Supply  
Tensione di alimentazione (V) 24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Potenza assorbita DC 17  
Scopo di U2 Periphery Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2 -30 %/+25 %  
Isolam. elettr. UINT1 per U2 P_UINT1_5V_U_2_POT_TRENN_2000 V  
Scopo di UINT1 int. Systemspannung  
Tipo di UINT1 DC  
Tolleranza di UINT1 -2 %/+3 %  
Corr. max funz. continuo UINT1 2  
Ponte interr. U UINT1 Norma EN 61131-2  
UINT1 pr.corto/C ja  
Programmazione IEC 61131 ja  
Programmazione Multi ja  
Variabili non volatili ja  
Memoria utente totale 4 MB  
Deviazione temporale +/- 10s/Tag  
RAM 256 MB  
Memoria utente NV parte FS 382 kB  
Supporto memoria collegabile SD-Karte  
Tp.connett.interf.SafetyNet RJ45  
Velocità trasmiss. SafetyNet 100 MBit/s  
Impost.veloc.trasm. SafetyNet automatisch  
Tempo di ciclo SafetyNet p 2 ... 60 000 ms  
VelocitàTrasmPROFINET impost. 100 MBit/s  
Impost.velocità trasm.PROFINET automatisch  
Certificazione PROFINET PNO  
ID produttore PROFINET 092Fh  
Tp.connett.interf.PROFINET RJ45  
Tipo PROFINET Slave  
Tempo ciclo PROFINET IO DEVICE 4 ... 512 ms  
Tempo di ciclo MODBUS 2 ... 2 000 000 ms  
Tempo ciclo EtherNet/IP 4...655 000 ms  
File EDS EtherNet/IP 00B5000C00010100.eds  
Tipo disp. EtherNet/IP Adapter  
EtherNET/IP RPI supportati 4...655 000 ms  
Tempo di ciclo RAW UDP 2 ... 2 000 000 ms  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa EN 60068-2-30  
kurzzeitig  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... P_EMV_NORM_EN 61000-6-2  
P_EMV_NORM_EN 61000-6-4  
P_EMV_NORM_EN 61131-2 (Zone B)  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
RumoreBandaLarga secondo EN 60068-2-64  
Acceler. shock sec. Norma 1 150 m/s²  
Acc. shock sec. Norma 2
Distanze in aria e superf.sec. EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo IP54  
Grado di protez. custodia IP20  
Isolamento elettrico 1 tra Periphery und Module Supply  
Tipo isolamento elettrico 1 Funktionsisolierung  
Isolamento elettrico 2 tra Periphery Supply und Systemsp.  
Tipo isolamento elettrico 2 Funktionsisolierung  
Materiale custodia parte inf. PC  
Morsetto di collegamento Federkraftklemme  
Schraubklemme  
Tipo di morsetto steckbar  
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG 24 - 12 AWG  
Altezza 125.6  
Larghezza 130  
Profondità 83.7  
Peso netto 345  
Peso lordo 385  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548088069  
Volume 7.344  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 1GB mit PSSu Halter 313102
Carte mémoire SD, 1 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter
SD Memory Card 4GB mit PSSu Halter 313103
Carte mémoire SD, 4 Go, pour têtes de station PSSu, y compris supportpour verrouillage.
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.)
PSSu A Con 1/4 S (2 pcs.) 313110
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 1 rangée, à 4 broches, raccordement à vis, UE 2 connecteurs.
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.)
PSSu A Con 2/8 C (2 pcs.) 313111
PSSu, jeu de connecteurs pour l’alimentation, 2 rangées, à 8 broches, raccordement à ressorts, UE 2 connecteurs.
PASkey SD Card 4GB
PASkey SD Card 4GB 317801
Carte SD de sûreté avec 4 Go et mémoire de sécurité supplémentaire pour contenus codifiés, tels que licences ou protection contre la copie.Prise en charge à partir du firmware PSSu 1.16.x.

Accessori opzionali

SafetyNET p Cable
SafetyNET p Cable 380000
Vendu au mètre, Cat5e (100mbit/s), PUR, jaune RAL1003, 2x2x0,35, couleurdes conducteurs individuels : blanc, jaune, bleu, orange
Stripping Tool
Stripping Tool 380070
Outil pour le dénudage rapide et en plusieurs niveaux de câbles Ethernetet SafetyNET p, UE 1 jeu.
M12 con., straight, male, 4 pin, D
M12 con., straight, male, 4 pin, D 380316
Connecteur, connecteur mâle droit M12 à 4 broches, codé D, raccordement pour connecteur auto-dénudant, matériau de la baguefiletée : zinc moulé sous pression, nickelé, presse-étoupe Pg9, diamètre extérieur du câble 6-8mm