Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.
Su richiesta
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione separata delleuscite.
Su richiesta
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e
PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione
IP67.
Su richiesta
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e
PSENini a un sistema di controllo Pilz, massimo 4 sensori, grado diprotezione
IP67, collegamenti in acciaio inox.
Su richiesta
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in acciaio inox.
Su richiesta
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, alimentazione di tensionesupplementare,
collegamenti in acciaio inox.
Su richiesta
PDP67 F 8DI ION PT
Articolo in corso di dismissione
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V, collegamenti in plastica.
Su richiesta
PDP67, dispositivo, grado di protezione IP67, sistema di controllo
I/O,failsafe e
standard, 2 porte M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe, Conformance
Class C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, record di dati I&M 0 e 1-4,ingressi
e uscite digitali, 6/12 ingressi, uscite di trigger di test con 24 V
DC0,25 A,
6/0 uscite, semiconduttore, 0,5 A, unipolare, a commutazione positiva,
a prova di cortocircuito e sovraccarico, 2 uscite, semiconduttore, 2
A,bipolare,
commutazione a 24 V (O0+) e 0 V (O0-), a prova di cortocircuito
esovraccarico,
alimentazione di tensione, alimentazione Device Supply 24 V DC 16
A,alimentazione
Load Supply 24 V DC 16 A, separazione di potenziale, collegamento
diterra funzionale.
Su richiesta
Targhette di identificazione per PDP67 PN 6FDI 6FDIO 2FDOTP (4R000001),
10 pezzi, 20 x 8 mm.
Su richiesta
µSD Memory Card 512MB M12A
Articolo in corso di dismissione
PDP67, accessorio, scheda di memoria micro SD, 512 MB,
versioneindustriale,
custodia in ottone nichelato, M12 connettore maschio, con codifica A,per
dispositivi PDP67.
Product has been discontinued. Successor / alternative: 4R000005
Su richiesta
Dispositivo di campo decentralizzato per applicazioni failsafe estandard, grado di protezione
IP67/IP69K, connettore femmina M12, PROFINET IO DEVICE con PROFIsafe,
Classe di conformità C (CC-C), PROFIenergy, IRT/RT, set di dati I&M 0 e1-
4, dispositivo condiviso, MRP, IO-Link Safety Master con 4 porte(V1.1.3), max.
8 ingressi/uscite digitali sicuri configurabili, uscite di trigger ditest con
24 VDC 0,25 A, uscita a semiconduttore 0,5 A, a un polo, PNP,
con protezione da cortocircuito, con protezione da sovraccarico,alimentazione Device Supply 24 VDC 16 A,
alimentazione Load Supply 24 VDC 16A, isolamento del potenziale,collegamento
messa a terra funzionale
Su richiesta
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67,
grado di protezione IP67, nero, confezione 4 pezzi., utilizzato solo perporte
M12 con codifica A e D (380328 solo per codifica L).
Su richiesta
Pinza di crimpatura per sigillare contatti maschi e femmina a crimpare,
diametro 0,08 - 2,5 mm², AWG 28 - 13, crimpatura a quattro indentatori,
regolazione della profondità di crimpatura mediante scala metrica,blocco pinza per
evitare crimpature involontarie.
Su richiesta
Accessorio, tappi di chiusura per porte M12 in dispositivi PDP67 ePSS67,
grado di protezione IP67, grigio, confezione 2 pezzi., utilizzato soloper porte
M12 con codifica L (380324 solo per codifiche A e D).
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.