text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu K S 8DI 8DO 0.5

Numero dell'articolo: 312431
GTIN: 4046548056037
PSSu, modulo compatto, standard, ingressi e uscite digitali, 8 ingressi,8 uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, resistente ai cortocircuiti, dotato di protezione contro sovraccarico.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
TÜV  
Campo di applicazione Standard  
 
Scopo di U3
Tipo tensione alimentazione U3 DC  
Tolleranza di U3 -30%/+25%  
Interr. magnetot. disp. max. 10 A  
Carichi ammessi Ohmico  
Induttivo  
Capacitivo  
Numero ingressi digitali 8  
8  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
Isolam. elettrico ingressi Sì  
Tensione continua sull'uscita 24 V DC  
Isolam.elettr. Usc./Ingr.SC Sì  
Uscita SC protezione CC Sì  
Isolamento elettrico Uscite U2 Sì  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
60  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-4-8  
EN 55011: classe A  
EN 61000-4-9  
EN 61000-4-11  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
EN 61131-2  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Mater. custodia portaetich. PC  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 128.9  
Larghezza 30  
Profondità 56  
Peso netto 89  
Peso lordo 105  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7a  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242604  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001599  
UNSPSC 25 39111609  
GTIN 4046548056037  
Volume 0.358  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.)
PSSu A Con 1/10 C (2 pcs.) 313115
PSSu, set connettori per moduli compatti, 1 file, 10 morsetti, collegamento a molla, 2 pz.
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.)
PSSu A Con 3/30 C (2 pcs.) 313116
PSSu, set connettori per moduli compatti, 3 file/30 poli, collegamento a molla, serie I/O BL, contenuto della confezione 2connettori.

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A EC
PSSu A EC 312902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.)
PSSu A LC 0.1 (5 pcs.) 312966
PSSu, supporto per siglatura per moduli compatti con larghezza di 30 mm,contenuto della confezione 5 pz.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.