text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

Conversion kit Trumpf PSS 3056-PNOZmulti

Numero dell'articolo: 772750
GTIN: 4046548107685
Replacement for a Trumpf PSS3056 component based on PNOZmulti 2 mounted on base plate ready to plugin.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
 
Tensione di alimentazione (V) 24  
24  
Tipo tensione alimentazione U1 DC  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente 0  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 2000 m  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protez. custodia IP54  
IP20  
Altezza 120  
Larghezza 230  
Profondità 275  
Peso netto 2500  
Peso lordo 3380  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
GTIN 4046548107685  
Volume 26.505  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1