text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m

Numero dell'articolo: 773861
GTIN: 4046548001471
Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per ELAU. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Cavo adattatore contagiri, connettore maschio RJ45 e collegamentoencoder 9 poli, per PNOZ msXp e PNOZ s30, 1,5 m, per ELAU. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Temperatura ambiente 0  
60  
Condensazione ammessa non consentito  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP20  
Tipo connettore 1 Connett. maschio Sub-D 9 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connettore femm. Sub-D 9 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Tipo connettore 3 Connettore maschio RJ45 8 poli  
Forma del tipo di connettore 3 Assiale  
Viti di fissaggio M3  
Mater. custodia connettore 3 PBT  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale superf. Contatto 2 Au  
Materiale superf. Contatto 3 Au  
Materiali pin Lega CU  
Materiale connettori femmina Lega CU  
Lunghezza cavo 1.5  
Tolleranza lunghezza cavo K1 +/- 0,15 m  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde, simile a RAL6018  
Colore custodia Nero RAL 9005  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 8 x Ø  
Diametro est. max. cavo K1 6  
6  
Sezione del conduttore 0.14  
0.14  
Sezione trasv. cond. AWG K1 26  
Schermatura K1 Sì  
Numero fili 8  
Omologazioni del cavo K1 UL AWM-Style 20233  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 2 UL94 V-0  
Omologazioni connettore 3 UL94 V-0  
Materiale custodia TPE-SEBS UL 94 HB  
Altezza 38  
Larghezza 32.5  
Profondità 16  
Peso netto 68  
Peso lordo 86  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 7c I  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Ossido di piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1%  
CAS No. 1317-36-8  
Voce SCIP disponibile 0  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060313  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548001471  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1