text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN op Protective Column-190/1

Numero dell'articolo: 630954
GTIN: 4046548068924
Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Profilo in alluminio con lunghezza 190 cm. Insieme a “PSEN op Protective Base/1” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o di specchiriflettenti da forte effetto meccanico.

Omologazione -  
 
Materiale custodia Alluminio  
Peso netto 11970  
Peso lordo 12600  
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS no  
Conformità REACh Non contiene sostanze SVHC  
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27273791  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC003015  
UNSPSC 25 32131023  
GTIN 4046548068924  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 90319000  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1 si compone di una base in acciaio inox e di 3 incastri maschio e corrispondente fissaggio. Insieme a “PSEN op Protective Column” e alle staffe di montaggio idonee “PSEN op Protective Bracket” si ottiene la protezione di barriere fotoelettriche o dispecchi riflettenti da forte effetto meccanico.
PSEN op Protective Bracket-6/1
PSEN op Protective Bracket-6/1 630957
Kit di montaggio con 6 profili di montaggio per il fissaggio di una barriera fotoelettrica della serie “PSEN op.../1” per lunghezze barrierafotoelettrica maggiori di 120 cm nel profilo in alluminio adatto “PSEN op Protective Column/1”.
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
PSEN op Protective Bracket Mirror/1 630960
Kit di montaggio con 4 profili di montaggio per il fissaggio di unospecchio riflettente della serie “PSEN op Mirror .../1” nel profilo in alluminio adatto “PSEN op ProtectiveColumn/1”.