text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
7 Prodotti trovati
O300.GP.2-11246332
Z9000039
GTIN: 4046548105940
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento30 - 100 mm, connettore maschio M8 a 4 poli, uscita a semiconduttore (PNP)

Su richiesta
Mounting bracket-11706873
Z9000040
GTIN: 4046548106480
Staffa a L, montaggio a pavimento dell’articolo n. Z9000039

Su richiesta
Mounting bracket-11706874
Z9000041
GTIN: 4046548106497
Staffa di fissaggio per montaggio a parete dell’articolo n. Z9000039

Su richiesta
Sensofix O300-11706875
Z9000042
GTIN: 4046548106701
Piastra di fissaggio con orientamento asse X/Y/Z dell’articolo n.Z9000039

Su richiesta
O300W.GP.2-11723089
Z9000058
GTIN: 4046548108408
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento30 - 100 mm, connettore maschio M8 a 4 poli, uscita a semiconduttore (PNP), Custodia in acciaio inox, design per il washdown

Su richiesta
O200.GP-11729705
Z9000062
GTIN: 4046548109962
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento10 - 160 mm, cavo di collegamento 0,2 m con connettore maschio M8 a 4 poli,uscita a semiconduttore (PNP),

Su richiesta
O500.GR.2-11729706
Z9000063
GTIN: 4046548109979
Sensore fotoelettrico con soppressione di sfondo, range di rilevamento 60 - 550 mm, connettore maschio M12 a 4 poli, uscita a semiconduttore (PNP)

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso