Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570012","name":"PSEN me1.02S/AR M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217044","0010600221704480GK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN me1.02S/AR M12
Numero dell'articolo: 570012
GTIN: 4046548094787
Bloccaggio meccanico di sicurezza con attuatore radiale,
principio dell’interblocco a molla, contatti: 2 NO, 2 NC, tensione dialimentazione
24 V AC/DC, collegamento M12/8 pin.
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
UKCA BG cCSAus EAC |
| versione dispositivo | Unità |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
Dati ambientali
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
| Forza di tenuta | 1500 N |
| Tipo di collegamento | M12, 8 poli |
| Altezza | 204.5 mm |
| Larghezza | 42.5 mm |
| Profondità | 51 mm |
| Peso netto | 348 g |
| Peso lordo | 440 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Butilfenolo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
98-54-4 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272603 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002593 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548094787 |
| Volume | 1.330 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PDP67 cable M12-8sm, 2m
380700
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore
maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:2m
PDP67 cable M12-8sm, 5m
380701
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore
maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:5m
PDP67 cable M12-8sm, 10m
380702
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore
maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:10m
PDP67 cable M12-8sm, 20m
380703
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore
maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:20m
PDP67 cable M12-8sm, 30m
380704
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore
maschio assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo:30m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN/PDP67 M12-8sf screw terminals
540332
Connettore, 8 poli, connettore femmina assiale M12, codificato A, avite,
materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato, diametro esternocavo 6-
8mm
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina
assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN/PDP67 M12-8sm screw terminals
540334
Connettore, 8 poli, connettore maschio assiale M12, codificato A,
a vite, materiale anello filettato: zinco pressofuso nichelato,
diametro esterno cavo 6-8mm
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 0,5m
540345
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 0,5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1m
540346
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 1,5m
540347
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina
assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 1,5m
PSEN cable 200m-8x0.25mm²
570793
Rotolo di cavo, TPU/ TPE-U, giallo RAL1003, 8x0,25, adatto per
catenaportacavi, colore
dei singoli fili: bianco, marrone, verde, giallo, grigio, rosa,
blu,rosso,
lunghezza cavo: 200m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
630368
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina assiale
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 50m
630369
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 8 poli, connettorefemmina angolare
M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m