Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540303","name":"PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN cs1.19n/PSEN cs1.19 1sw/3actuators
Numero dell'articolo: 540303
GTIN: 4046548070590
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli,
1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm,
Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 3attuatori (OSSD1
&2, OSSD1, OSSD2).
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Interruttore di sicurezza RFiD, 2 uscite a semiconduttore di sicurezza,connettore M12 a 5 poli, 1 direzione di azionamento, IP67, distanza di commutazione tip. 11 mm,Sao = 8 mm, Sar= 20 mm, contenuto della confezione = 1 interruttore codificato con 3attuatori (OSSD1 &2, OSSD1, OSSD2).
Dati generali
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (Eurasian) |
| Principio sensore | Transponder |
| Liv. codifica sec. ISO 14119 | gering |
| Classif. sec. EN 60947-5-3 | PDDB |
| Codifica transponder | codiert |
| Collegamento in serie idoneo | nein |
| versione dispositivo | Unit |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 2 |
Uscite a semiconduttore
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Isolamento elettr. uscite SC | nein |
| Uscita SC protezione CC | ja |
| Cat. impiego sec. EN 60947-1 | DC-12 |
Dati ambientali
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -25 |
| Temp. ambiente max a H max | |
| Temp. ambiente max a 2000 m | +55°C |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 4000 m |
| EMC sec. norma .... | EN 60947-5-3 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60947-5-2 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 30g |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP67 |
Distanze di commutazione
| Mod. dist.oper.Mod.temp. | +-0,01mm/°C |
Dati meccanici
| Attuatore Tipo 1 | PSEN cs1.19 |
| Sensore montabile a filo | Ja, Montagehinweis beachten |
| Tipo di collegamento | M12, 5pol. male |
| Mater. custodia Parte super. | PBT |
| Altezza | 75 |
| Larghezza | 40 |
| Profondità | 40 |
| Peso netto | 190 |
| Peso lordo | 239 |
Transponder
| Frequenza operativa | 122 kHz - 128 kHz |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27274601 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002592 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548070590 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389099 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
connettore maschio angolare M12, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
Viti di sicurezza, monouso, M5x10, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x.
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
Viti di sicurezza, monouso, M5x20, acciaio inox, contenuto confezione =10
pz., adatto per attuatore: PSEN cs1.x, PSEN cs2.x, PSEN me1.x AR,
PSEN me2.x, PSEN me3.x, PSEN sl.
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 5 poli, connettore femminaangolare M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
Modulo di ingresso decentralizzato per PNOZmulti, grado di protezioneIP67, allacciamento tramite
modulo di collegamento, 8 ingressi digitali di sicurezza, 8 usciteconfigurabili
come standard, trigger di test o 24 V.