text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs4.1 M12/8-1.5m 1switch

Numero dell'articolo: 541164
GTIN: 
Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Non-contact coded safety switch for position monitoring of movable guards according to EN 60947-5-3; two safe outputs; connection cable 10m. For applications up to SILCL 3 resp PLe ; IP 67, typical switching distance 11mm, Sao=8mm, Sar=20mm packaging unit = 1piece fully coded switch w/o actuator; Teach-in of 8 other actuators possible.

 
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274601  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002592  
 

Accessori opzionali

SDD ES ETH
SDD ES ETH 540130
SDD (Safety Device Diagnostics), modulo fieldbus, standard, Modbus/TCP,2 porte RJ45, 6 ingressi/uscite digitali, morsetti di collegamento“plug-in”(non in dotazione).
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 3m 540319
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 5m 540320
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m 540321
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m 540322
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m 540323
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 5m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 10m 540324
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m 540325
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m 540326
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
PSEN T junction (auxiliary contact) M12 540331
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore), 8 poli, con codifica A e connettore femmina M8 (X3, uscita disegnalazione/Lock_Unlock), nero, assiale, 4 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 4× 0,25 mm², nero, per il disaccoppiamento di segnali ausiliari nel collegamento perPSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf, 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m 540333
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi,8 poli, connettore femmina assiale M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 20m
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL
PSEN Y junction M12-M12/M12 PIGTAIL 540338
Cavo, adattatore a Y con connettore a Y, IP67, connettore maschio M12(X1, dispositivo di controllo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A suconnettore femmina M12 (X2, sensore/connettore successivo), nero, assiale, 8 poli, con codifica A e connettore femmina M12 (X3, sensore), nero,assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, inversione dei collegamenti esclusa elettricamente tramite cablaggio interno, per il collegamento per PSENcode e PSENslock.
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m 540340
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m 540341
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m 540342
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m 540343
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 20m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m 540344
Cavo di connessione, PUR, giallo RAL1003, adatto per catena portacavi, 8poli, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12, codificato A, lunghezzacavo: 30m
PDP67 F 4 code
PDP67 F 4 code 773603
Ripartitore passivo decentralizzato per il collegamento di PSENcode,PSENslock e PSENini a un sistema di controllo Pilz, max. 4 sensori, grado diprotezione IP67.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.

Accessori per la messa in servizio

PSEN cs2.1   1 actuator
PSEN cs2.1 1 actuator 540180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs2.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1   1 actuator
PSEN cs4.1 1 actuator 541180
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67, contenutodella confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile glue 1 actuator 541187
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, senza opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator
PSEN cs4.1 low profile screw 1 actuator 541188
Attuatore RFiD per interruttore di sicurezza PSEN cs4.x, IP67,incollabile, con opzione di avvitamento, contenuto della confezione = 1 pz.