Sluiten
U bevindt zich op de internationale Pilz-website
Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land
{"id":"583992","name":"PSENvip IPM Set1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0140","00106002207043","0010600220704380HZ"]}
PSENvip IPM Set1
Productnummer: 583992
GTIN: 4046548095739
Modulo per la misurazione dell’angolo di piegatura per PSENvip E,PSENvip
R und PSENvip R LR composto da trasmettitore, ricevitore, modulo
speciale PSSu K FAU P e morsetti a molla
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un...
Meer
Uitloop artikel
Unità
Het product is toegevoegd aan uw winkelmandje
Winkelwagen opslaan
Maak een nieuwe bestelling aan of laat een individuele offerte voor u opstellen.
Selecteer bedoeld gebruik
Modulo per la misurazione dell’angolo di piegatura per PSENvip E,PSENvip R und PSENvip R LR composto da trasmettitore, ricevitore, modulo speciale PSSu K FAU P e morsetti a molla Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27310101 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC004672 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548095739 |
| Volume | 0.617 dm3 |
| Harmonized System Code | 85176200 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |