Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PNOZ yo5 2NO 2NO t
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ, 1 funzione di uscita con 2 uscite di sicurezza a relè, a guida forzata, con ritardo all’attivazione e 1 ingresso per circuito di retroazione econ 2 uscite di sicurezza a relè, a guida forzata, con ritardo alladisattivazione e 1 ingresso per circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione, 1 selettorerotativo per l’impostazione del tempo di ritardo, 1 selettore rotativo per l’impostazione del fattoredel ritardo e per la selezione del ritardo di attivazione o disattivazione, visore LED
| Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV |
| Scopo di UINT1 | Versorgung des Moduls |
| Fonte della tensione interna | über Kopfmodul |
| Tipo di tensione di UINT1 | DC |
| Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
| Isolam. elettrico ingresso | No |
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 5 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 5 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 4 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | B300, R300 |
| Materiale contatti relè | AgCuNi |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
| Isolam.elettr.uscite a relè | Sì |
| Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -20 |
| Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
| Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
| Condensazione ammessa | unzulässig |
| Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN IEC 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protezione vano di mo | IP54 |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti | IP20 |
| Tolleranza Tv | +/-1,5 % |
| Isolamento elettrico 1 tra | Uscita e tensione sistema |
| Tipo isolamento elettrico 1 | Isolamento sicuro |
| Posizione di montaggio | beliebig |
| Dimensioni guide DIN | 35 x 7,5 EN/IEC 60715 |
| Materiale custodia parte inf. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento |
Federkraftklemme
Schraubklemme |
| Tipo di morsetto | steckbar |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
| Altezza | 98 |
| Larghezza | 17.5 |
| Profondità | 121 |
| Peso netto | 137 |
| Peso lordo | 195 |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 46171620 |
| GTIN | 4046548106206 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accessori obbligatori per il funzionamento