Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"787500","name":"PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FP"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ XV2P C 30/24VDC 2n/o 2n/o t
Numero dell'articolo: 787500
GTIN: 4046548008302
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale
con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 30 s),
avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla
"plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Relè di sicurezza (stand-alone), Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 2 NA, 2 NA ist. (t = 0,1 - 30 s), avvio automatico/ controllato, UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsettia molla "plug-in", controllo di arresto di emergenza, ripari mobili.
Dati generali
| Omologazione |
CCC
CE UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Potenza assorbita DC | 4.5 W |
Ingressi
| Numero di ingressi | 2 |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 0 |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 240 V |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 8 A |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 V |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 8 A |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 5 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Contatti sicurezza: AC per UL | 240 V AC G. P. |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | C300, R300 |
| Materiale contatti relè | AgSnO2 |
| Dati suppl. contatti relè | + 0,2 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-1 |
| Categoria di sovratensione | III / II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Tempi
| Tempi impostabili |
6
s 20 s 30 s 4 s 15 s 25 s 0.1 s 1 s 0.5 s 2 s 10 s 8 s |
| Tolleranza Tv | -15%/+15% +50 ms |
| Precisione ripetibilità | 2% |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 101 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Profondità | 121 mm |
| Peso netto | 355 g |
| Peso lordo | 365 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548008302 |
| Volume | 0.605 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori opzionali
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.