Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"2A000012","name":"PNOZ yo1 2SO","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0250","00100002017126","0010000201712680SC"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ yo1 2SO
Numero dell'articolo: 2A000012
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ
Collegamento per la tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore,
2 funzioni di uscita con ciascuna 1 uscita di sicurezza asemicond... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Modulo di espansione del relè di sicurezza modulare myPNOZ Collegamento per la tensione di alimentazione delle uscite asemiconduttore, 2 funzioni di uscita con ciascuna 1 uscita di sicurezza asemiconduttore, istantanea e 1 ingresso per il circuito di retroazione, 1 uscita di segnalazione,visore LED
Dati generali
Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U2 | Alimentazione uscite SC |
Tensione di alimentazione 2(V) | 12 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 | |
Isolamento elettrico U2 | No |
Scopo di UINT1 | Alimentazione del modulo |
Fonte della tensione interna | su modulo princ. |
Tipo di tensione di UINT1 | DC |
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Ingressi
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
Isolam. elettr. di uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 60947-5-1 |
Categoria di sovratensione | III |
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
Dimensioni guide DIN | |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a molla
Morsetto a vite |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 98 mm |
Larghezza | 17.5 mm |
Profondità | 121 mm |
Peso netto | 85 g |
Peso lordo | 97 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85364190 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548090956 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
Volume | 1.019 |
Accessori opzionali
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
Set morsetti di ricambio “plug-in”, morsetto a vite, confezione =ciascuna 1 pezzo X1, X2,
X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.
PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm
751003
Set morsetti di ricambio "plug-in", tecnologia a molla, confezione =ciascuna 1 pezzo X1,
X2, X3, X4, 3 poli, per custodia 17,5 mm.