Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"266815","name":"PMI v815","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PMI v815
Numero dell'articolo: 266815
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x1080
Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1
Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDM... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PMIvisu, terminale operatore e di diagnostica, 15,6", risoluzione 1920 x1080 Pixel, touchscreen capacitivo, TFT, RAM 4 GB, SSD 32 GB, 2 porte RJ45 1 Gbit/s, 1 host USB 3.0, 2 host USB 2.0, 1 porta HDMI, 1 porta VGA, real-time clock condensatore tampone, 12 ... 30 V DC, 38,5 W, OS Windows10 IOT, PASvisu Runtime installato e con licenza, software preinstallato: PMI v8 Assistant, PASvisu Server e Client, server PVISOPC UA, PSS 4000 Firmware (server OPC UA).
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed EAC |
Sistema operativo | Windows 10 IOT |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tensione di alimentazione (V) | 12 - 30 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 38.5 W |
Esporre
Tipo display | TFT |
Diagonale display | 15.6 Zoll |
Risoluzione display | 1920 x 1080 |
Profondità colore display | 16,7 M |
Tipo display touch | Capacitivo |
CPU
Tipo del processore | X86 |
Velocità del processore | 2,0 GHz |
RAM | 4 GB |
Dimens. memoria progr. (Flash) | |
Real-time clock presente | Sì |
Porta USB
N. di interfacce host USB |
1 x USB 3.0
2 x USB 2.0 |
Interfaccia Ethernet
Tipo connett. interf. ETHERNET | RJ45 |
Velocità trasm. Ethernet | 1 Gbit/s |
Interfaccia CANopen
N. interfacce Ethernet | 2 |
Interfacce VGA
Interfaccia VGA esterna |
1 x HDMI
1 x VGA |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 0 ... 90 % a 39°C (n. cond.) |
Condensazione ammessa | non consentito |
EMC sec. norma .... |
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Altezza | 260 mm |
Larghezza | 399 mm |
Profondità | 75.1 mm |
Peso netto | 5803 g |
Peso lordo | 7883 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
6a 6c 7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
|
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. |
7439-92-1
65997-18-4 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
Voce SCIP disponibile | Sì |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 84715000 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
Codice EAN | 4046548096859 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
Volume | 69.474 |