Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402265","name":"PITreader key ye 5","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PITreader key ye 5
Numero dell'articolo: 402265
Chiave transponder per sistema di autenticazione PITreader,
Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5
Colore: giallo
materiale: Plastica
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
UKCA |
Principio sensore | Transponder |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente |
-30
70 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Grado di protez. custodia |
|
Dati meccanici
Posizione di montaggio | A scelta |
Altezza | 15.1 |
Larghezza | 42 |
Profondità | 8 |
Peso netto | 8 |
Peso lordo | 10 |
Transponder
Aliment. elettrica transponder | passiv (batterielos) |
Frequenza operativa | 13,56 MHz |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548094091 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27280402 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002996 |
Volume | 0 |