Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"402306","name":"PIT m4SEU terminal set spring load","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147075","0010400214707580NE"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT m4SEU terminal set spring load
Numero dell'articolo: 402306
GTIN: 4046548093575
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU
[402250]. Composto da 1 x connettore femmina 4 poli, 1 x 5 poli, 1 x 8poli e 1 x 12
poli in versione forza elastica, uscita cavo diritta.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Set di connettori per dispositivo di controllo di sicurezza perselezione modalità operativa: PIT m4SEU [402250]. Composto da 1 x connettore femmina 4 poli, 1 x 5 poli, 1 x 8poli e 1 x 12 poli in versione forza elastica, uscita cavo diritta.
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371292 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002024 |
| UNSPSC 25 | 46211501 |
| GTIN | 4046548093575 |
| Volume | 0.113 dm3 |
| Harmonized System Code | 85366990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |