Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400321","name":"PIT esc2c","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IQ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT esc2c
Numero dell'articolo: 400321
GTIN: 4046548071306
PITestop, blocco contatti, 1 NC, con morsetto a molla.
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
UKCA cCSAus TÜV EAC |
| Automonitorato | No |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente contatto min. | 5 mA |
Arresto di emergenza
| Potere interr.E-STOP sec.norma | EN 60947-5-1 |
| Mat. contatti E-STOP | AgNi |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 250 V |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 A |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 V |
| Materiale contatti | AgNi |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Altezza | 30 mm |
| Larghezza | 44 mm |
| Profondità | 10 mm |
| Peso netto | 9 g |
| Peso lordo | 11 g |
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
| ECLASS Reference Feature | 27371302 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC000041 |
| UNSPSC 25 | 39122216 |
| GTIN | 4046548071306 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |