Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"400134","name":"PIT es4s","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PIT es4s
Numero dell'articolo: 400134
GTIN: 4046548071276
PITestop, pulsante di arresto di emergenza IP65, luminoso, con simbolodi arresto di emergenza,
collare protettivo e logo, diametro di montaggio: 22,3 mm.
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
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV cULus Recognized |
| Lampade | LED |
| Vernice luminescente | Giallo |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 12 - 30 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Altezza | 42 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Diametro | 67 mm |
| Peso netto | 69 g |
| Peso lordo | 82 g |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371244 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC002034 |
| UNSPSC 25 | 39122205 |
| GTIN | 4046548071276 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85365080 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |