text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCcable FD/G4G8/010/Q25/S1

Numero dell'articolo: 8C000104
GTIN: 4046548101225
Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product ...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Encoder cable for EnDat 2.1/2.2 digital. Cable assembled on both sides Sub-connector <> con.15 round connector 12-pin. No. of wires and cross section (3 x 2 x 0,14 mm² + 2 x 0,25 mm²). suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6, SD6/X4) and the motors EZ301 to EZ303. Length 10 m. Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

 
Tipo connettore 1 Connettore femm. M15 P 12 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Assiale  
Tipo connettore 2 Connett. maschio Sub-D 15 poli  
Forma del tipo di connettore 2 Assiale  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale cavo K1 Cu  
Isolante linea K1 PP (9Y)  
Lunghezza cavo 10  
Mat. superficie schermo K1 Cu stagnato  
Colore rivestim.esterno cavo1 Verde  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 Sì  
Raggio piegatura (per posa) K1 5 x Ø  
Sezione trasv. cond. dati K1 (3x2x0,14 + 2x0,25) mm²  
Schermatura K1 Sì  
Omologazioni del cavo K1 UL/CSA  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma IEC 60332-1: autoestinguente  
Peso netto 830  
Peso lordo 830  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548101225  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1