text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMCtendo DD4.06/167/230-480V

Numero dell'articolo: 8176230
GTIN: 4046548056327
Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A, Imax (5 s) = 12A Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock) incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
Scopo di U1 Mains Supply  
Tensione di alimentazione (V) 230 - 480  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Scopo di U2 Supply  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Picco di corrente per 5 s 12  A
N. ingressi analogici 2  
Tipo ingressi analogici Tensione  
Risoluzione ingressi analogici 14  Bit
12  Bit
Numero ingressi digitali 4  
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 24 V DC  
N. uscite analogiche 2  
Tipo di uscite analogiche Tensione  
Risoluzione uscite analogiche 10  Bit
N. interfacce CANopen 1  
N. interfacce RS-232 1  
Altezza 325  mm
Larghezza 70  mm
Profondità 265  mm
Peso netto 4200  g
Peso lordo 5300  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548056327  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85044085  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1