Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so
Numero dell'articolo: 751600
GTIN: 4046548086133
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL
CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larghezza:
90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti
PNOZsigma.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Dispositivo di monitoraggio della tensione PNOZsigma, per applicazionifino a PL “e” e SIL CI 3, UB = 24 - 48 V AC/DC, Uscite: 3 NA, 1 NC, 6 uscite ausiliarie,Larghezza: 90 mm, morsetti a molla "plug-in", espansione con espansioni contatti PNOZsigma.
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC TÜV |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Scopo di U1 | Device Supply |
| Tensione di alimentazione (V) | 24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC/DC |
| Potenza assorbita AC | 10.2 |
| Potenza assorbita DC | 7.5 |
Circuito di misura
| Circ. di mis. int. freq. (Hz) |
50
60 |
Ingressi
| Numero di ingressi | 6 |
Uscite a semiconduttore
| N. uscite a semiconduttore | 6 |
| Toll. tens. est. DC semicond. | P_HALBL_TOLERANZ_UB_EXT_DC_-20 %/+20 % |
Uscite a semiconduttore (standard)
| Isolam. galv. usc. SC non sic. | P_HI_HLA_TRENNUNG_GALVAN_ja |
| Prot.CC usc.semicond. non sic. | P_HI_HLA_KURZSCHLUSSFEST_ja |
| Liv.segn. in 1 usc.SC non sic. | P_HI_HLA_SIGNALPEGEL_HIGH_UB - 2,5 V DC bei 0,05 A |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | P_SCHALTVERMOEGEN_NACH_EN 60947-4-1 |
| Tens. AC1 cont. di sicurezza | 250 |
| Corr. max AC1 cont. di sic. | 6 |
| Tens. DC1 cont. di sicur. | 24 |
| Corr. max DC1 contatto di sic. | 6 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Tens. AC15 cont. di sicur. | 230 |
| Corr. max AC15 contatto di sic | 3 |
| Tens. DC13 cont. di sicur. | 24 |
| Contatti sicurezza: AC per UL | P_SCHALT_SI_AC_UL_U_B_250 V AC G.U. (same polarity) |
| Contatti sicurezza: Pilot Duty | P_SCHALT_SI_UL_PD_R300, B300 for NO contact only |
| Materiale contatti relè | P_KONT_MAT_AgCuNi |
| Dati suppl. contatti relè | P_KONT_MAT_ZUSATZ_+ 0,2 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... |
P_KLIMA_EN 60068-2-2
P_KLIMA_EN 60068-2-1 P_KLIMA_EN 60068-2-78 P_KLIMA_EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente | -10 |
| Indicazione umidità | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60255-21-1 |
| Cl. gravità test vibrazione | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHWING_Klasse 1 |
| Classe gravità test shock | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_SCHOCK_Klasse 1 |
| Terremoto sec. norma 1 | P_ERDBEBEN_NORM_1_EN 60255-21-3 |
| Cl. gravità test terremoto | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_ERDBEBEN_Klasse 0 |
| Cl. gravità test shock cont. | P_PRUEFSCHAERFEKLASSE_D_SCHOCK_Klasse 1 |
| Distanze in aria e superf.sec. | EN 60255-27 |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP20 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | P_GEHAEUSE_MAT_U_PC |
| Mater. custodia piastra front. | PC |
| Mater. custodia Parte super. | PC |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a molla |
| Tipo di morsetto | Estraibile |
| Altezza | 98 |
| Larghezza | 90 |
| Profondità | 120 |
| Peso netto | 670 |
| Peso lordo | 680 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
| Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
| Sostanze contenute in REACh | Piombo |
| Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
| CAS No. | 7439-92-1 |
| Voce SCIP disponibile | Sì |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27371819 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000019 |
| ETIM Reference Feature | EC001449 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548086133 |
| Volume | 0.857 dm3 |
| Harmonized System Code | 85364900 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |