Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu K F EI CV-T
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
PSSu, modulo compatto, failsafe, contatore, controllo del movimentosicuro, riconoscimento valore del contatore di posizione 2 uscite, failsafe, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, 1 uscita, standard, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, 1 ingresso e uscita combinati CIO per collegamento in cascata, standard, 1 ingresso per encoder, connettorefemmina Mini IO, 8 poli, 2 ingressi per interruttore di prossimità, per condizioniambientali gravose. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Omologazione |
CE
UKCA cULus Listed TÜV EAC |
Campo di applicazione | Failsafe |
Scopo di U1 | Module Supply |
Tensione di alimentazione (V) | 5 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 1.1 |
Scopo di U2 | Periphery Supply |
Tensione di alimentazione 2(V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U2 | DC |
Tolleranza di U2 | -30%/+25% |
Scopo di U3 | |
Tipo tensione alimentazione U3 | DC |
Tolleranza di U3 | -30%/+25% |
Freq.mon.prog.snz. isteresi SP | 0,1 Hz - 5 kHz |
Numero di ingressi encoder inc |
1
1 |
Colleg. (encoder incrementale) | Connett. femm. Mini-IO, 8 poli |
Valut. impulsi contatore incr. |
singolo
quadruplo |
Fase segnali diff. enc. incr. | 90° ±30° |
Freq.mon.prog.snz. isteresi EI | 0,1 Hz - 500 kHz |
Isolamento elettr. uscite SC | Sì |
Isolam.elettr. Usc./Ingr.SC | Sì |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Carichi ammessi uscita 1 polo |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Stress climatico secondo... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma | EN 60068-2-78 |
Indicazione umidità | 93 % UR a 40 °C |
Condensazione ammessa | momentaneo |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 5000 m |
EMC sec. norma .... |
EN 12015
EN 61131-2 EN 12016 EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 150 m/s² |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | IP20 |
Tempo risp.super.valori limite | 1/f_ist + 10ms |
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Morsetto di collegamento | Connettore maschio |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Altezza | 128.9 mm |
Larghezza | 56 mm |
Profondità | 56 mm |
Peso netto | 150 g |
Peso lordo | 165 g |
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva |
7a
7c I |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh |
Piombo
Ossido di piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. |
7439-92-1
1317-36-8 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242604 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001599 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548087116 |
Volume | 0.537 dm3 |
Harmonized System Code | 85389091 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento