text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PITreader card ye 5 service

Numero dell'articolo: 402339
GTIN: 4046548105278
Scheda transponder per sistema di autenticazione PITreader card, Autorizzazione per modalità operativa 1, 2, 3, 4 e 5 (service) Colore: giallo materiale: Plastica

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
Principio sensore Transponder  
 
Temperatura ambiente -25 - 50  °C
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Grado di protez. custodia IP68  
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia PVC  
Altezza 85.6  mm
Larghezza 54  mm
Profondità 0.8  mm
Peso netto 6  g
Peso lordo 7  g
Aliment. elettrica transponder Passivo (senza batteria)  
Frequenza operativa 13,56 MHz  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27280402  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002996  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548105278  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85389099  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1