Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630362","name":"PSEN op cable axial M12 4-pole 50m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
Numero dell'articolo: 630362
GTIN: 4046548073768
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 4 poli, connettore femminaassiale M12, su
estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 50m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Corrente nominale | 4 |
| Tipo cond. standard K1 | 57 Ohm/km |
| Resistenza specifica K1 | >= 7E+15 Ohm*cm |
| Capacità conduttore K1 | 65,6pF/m |
Dati ambientali
| Temperatura ambiente |
-25
80 |
| Grado contaminazione | 3 |
| Grado di protez. custodia | IP68 |
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 4 poli |
| Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
| Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
| Materiale superf. Contatto 1 | Au |
| Materiale connettori femmina | CuSn |
| Materiale cavo K1 | Cu |
| Isolante linea K1 | PP (9Y) |
| Tipo cavo K1 | LiF9Y11Y |
| Lunghezza cavo | 50 |
| Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo, simile a RAL 1003 |
| Colore custodia | Nero |
| Mater guaina protez. cavi 1 |
TPU / TPE-U
PUR |
| Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
| Diametro est. max. cavo K1 |
5.1
5.1 |
| Sezione del conduttore |
0.34
0.34 |
| Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
| Schermatura K1 | No |
| Numero fili | 4 |
| Omologazioni del cavo K1 |
UL/CSA
UL AWM-Style 20233 |
| Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
| Privo di alogeni | Sì |
| Impermeabilità agli oli | Resistente |
| Resistenza alla fiamma | UL VW1 |
| Materiale custodia | PUR |
| Peso netto | 1625 |
| Peso lordo | 1655 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27060311 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC001855 |
| UNSPSC 25 | 26121603 |
| GTIN | 4046548073768 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |