Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"631185","name":"PSEN op SL cascading 1m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op SL cascading 1m
Numero dell'articolo: 631185
GTIN: 4046548086430
Accessori PSENopt slim, cavo in cascata per il collegamento di piùbarriere fotoelettriche della
serie PSENopt slim tra loro, lunghezza cavo: 1m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Tipo connettore 1 | Connettore sistema 5 poli |
| Tipo connettore 2 | Connettore femm. M12 5 poli |
| Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
| Lunghezza cavo | 1 |
| Raggio piegatura (per posa) K1 | 1 x Ø |
| Peso netto | 125 |
| Peso lordo | 130 |
Ambiente
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548086430 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 85444290 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |