text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PIT es Set1s-5cs

Numero dell'articolo: 400448
GTIN: 4046548071627
PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti con controllo 2 NC, con morsetti a molla.

Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

PITestop, arresto di emergenza/blocco contatti incl. custodia da parete,set composto da pulsante di arresto di emergenza con simbolo arresto di emergenza e logoe blocco contatti con controllo 2 NC, con morsetti a molla.

Omologazione CE  
UKCA  
EAC  
TÜV  
Automonitorato Sì  
 
Corrente contatto min. 5  mA
Potere interr.E-STOP sec.norma EN 60947-5-1  
Mat. contatti E-STOP AgNi  
Temperatura ambiente -25 - 55  °C
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP65  
Posizione di montaggio A scelta  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Altezza 72  mm
Larghezza 103  mm
Profondità 72  mm
Diametro 55  mm
Peso netto 155  g
Peso lordo 184  g
 
Direttiva RoHS 2011/65/UE  
2015/863/UE  
Conformità RoHS sì  
Eccezioni RoHS sì  
Eccezioni RoHS sec. direttiva 6c  
Conformità REACh almeno una sostanza SVHC  
Sostanze contenute in REACh Piombo  
Quota % dell'inquinante > 0,1  
CAS No. 7439-92-1  
Voce SCIP disponibile Sì  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371244  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002034  
UNSPSC 25 46171620  
GTIN 4046548071627  
Volume 0  dm3
Harmonized System Code 85371098  
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1