text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
2 Prodotti trovati
IndustrialPI 4 4GB 32GB
A1000002
GTIN: 4046548109405
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su computer Raspberry Pi modulo 4, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz,memoria flash eMMC da 4 GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore femminaMicro- USB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, sistema operativo: versione adattata del Raspberry Pi OS con patch Real-Time con Open Source pre-installato Software Node-RED.

Su richiesta
IndustrialPI 4 8GB 32GB Wifi
A1000003
GTIN: 4046548109412
IndustrialPI 4 per funzioni IIOT e automazione, basato su computer Raspberry Pi modulo 4, wifi, Quad core Cortex-A72 con 1,5 GHz, memoria flash eMMC da 8 GB RAM e 32 GB, interfacce: 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo A, 2x RJ45 GBit Ethernet, 1 x RS485, 1 x connettore femminaUSB, 1 x Micro-HDMI 2.0a (4K), 2 x PiBridge, 1x connettore femmina RP-SMA di una antenna WLAN/BT esterna (2.4/5 GHz), sistema operativo: versioneadattata del Raspberry Pi OS con patch Real-Time con Open Source pre-installato Software Node-RED.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso