Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSEN op2H-A-30-120/1
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Barriera fotoelettrica di sicurezza tipo 2 PL “c”, protezione mano(versione 30 mm), altezza campo protetto 1200 mm. Caratteristiche: muting, blanking,collegamento in cascata, libertà per la zona morta. Possibilità di programmazione tramitesoftware PSENopt Configurator o direttamente nella barriera fotoelettrica. Tensione di alimentazione 24V, collegamento tramite cavo “pigtail” 18 poli su connettore M12. Connettore M12 trasmettitore:5 poli, ricevitore: blanking 12 poli, muting 12 poli/5poli. La dotazione non include cavi “pigtail”.
| Omologazione |
CE
cULus Listed TÜV EAC |
| Tipo ESPE | 2 |
| Principio sensore | Ottico |
| Altezza del campo protettivo | 1200 |
| Risoluz. grado di protezione | Mano |
| Portata (m) |
0.2
20 |
| Tensione di alimentazione (V) |
24
24 |
| Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
| Interv. lunghezze d'onda util. | 950 mm |
| Numero di uscite OSSD | 2 |
| Temperatura ambiente |
0
50 |
| Indicazione umidità | 95 % UR a 50 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acceler. shock sec. Norma 1 | 10g |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado protezione Norma | EN 60529 |
| Grado di protez. custodia | IP65 |
| Tempo di risposta |
19
19 |
| Mater. custodia Parte super. | Alluminio |
| Altezza | 1206.3 |
| Larghezza | 35 |
| Profondità | 40.8 |
| Peso netto | 2900 |
| Peso lordo | 5750 |
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27272704 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC002549 |
| UNSPSC 25 | 39121528 |
| GTIN | 4046548075618 |
| Volume | 22.398 dm3 |
| Harmonized System Code | 90314990 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |
Accessori obbligatori per il funzionamento