Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"630917","name":"PSEN op Lens Shield-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN op Lens Shield-120/1
Numero dell'articolo: 630917
GTIN: 4046548068627
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 120 cm con relative
staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una
barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o
scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due
”PSENop Lens Shield”.
Unità
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
5 lastre PMMA Altuglas lunghezza 120 cm con relative staffe di fissaggio per la protezione della lastra frontale di una barriera fotoelettrica di sicurezza della serie “PSEN op.../1” dapolvere, trucioli o scintille. Per la protezione di una coppia di barriere fotoelettrichesono necessarie due ”PSENop Lens Shield”.
Dati generali
| Omologazione | - |
Dati tecnici
Dati meccanici
| Materiale custodia | PMMA |
| Altezza | 1274 |
| Larghezza | 36.3 |
| Profondità | 3 |
| Peso netto | 750 |
| Peso lordo | 1350 |
Ambiente
| Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformità RoHS | sì |
| Eccezioni RoHS | no |
| Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
| Versione ECLASS | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| Versione ETIM | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068627 |
| Volume | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Quant. per unità di packaging | 1 |