text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSEN cs4.1 Key gy2

Numero dell'articolo: 541182
Chiave a transponder per PSEN cs4.1p, marcatura grigia seconda,materiale: plastica, accessori adattatore chiave (532113)

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
TÜV  
EAC  
Principio sensore Transponder  
Liv. codifica sec. ISO 14119 alta  
Codifica transponder Dispositivo compl. codificato  
versione dispositivo Attuatore  
 
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -10  
55  
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60947-5-2  
Acceler. shock sec. Norma 1 30g  
Grado di protez. custodia  
Mater. custodia Parte super. PBT  
Altezza 15.1  
Larghezza 42  
Profondità 8  
Peso netto 5  
Peso lordo 6  
Frequenza operativa 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85389099  
UNSPSC 25 39122205  
Codice EAN 4046548096675  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27274692  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002997  
Volume 0