text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PMC PS6A44 92A/50KW

Numero dell'articolo: 8C000184
GTIN: 4046548109641
Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable a...  Altri

Articolo in corso di dismissione


Unità

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Supply module Technical data at 3 x 400 V AC: Nominal input current: 50 A. Maximum input current: 180% for 5s / 150% for 30s. Nominal power 50kW Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.

Omologazione UL Listed  
CE  
UKCA  
 
Tens. alimentazione con fasi 3×400 VAC, +32/−50%, 50/60 Hz  
3×480 VAC, +10/−58%, 50/60 Hz  
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Temperatura ambiente 0 - 45  °C
Tipo di raffreddamento Ventilatore integrato  
Grado di protez. custodia IP20  
Posizione di montaggio Verticale  
Altezza 378  mm
Larghezza 158  mm
Profondità 156.5  mm
Peso netto 6640  g
Peso lordo 7640  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548109641  
Volume 0  dm3
Tipo di num. tariffa doganale TARIC  
Use of customs tariff number Ausfuhr  
Einfuhr  
Quant. per unità di packaging 1  
 

Accessori obbligatori per il funzionamento

PMC PS6A44 terminal set
PMC PS6A44 terminal set 8C000185
Terminal set for supply module PMC PS6A44 Important information: This item is at the end of the product lifecycle and therefore will no longer be available in the foreseeable future. Please get in touch with your PILZ contact to find a suitable alternative or successor product.