text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
284 Prodotti trovati
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
GTIN: 4046548088229
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O, failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD 512 MB, per elevati requisiti ambientali.

Su richiesta
PSSu H FS2 SN SD
312087
GTIN: 4046548088212
PSSu, modulo principale con prestazioni elevate, sistema di controlloPSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN.

Su richiesta
PSSu H FS SN SD-R
315085
GTIN: 4046548067750
PSSu H FS SN SD-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, scheda SD, per applicazioni ferroviarie. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
GTIN: 4046548088274
PSSu H FS SN SD M12-R

Articolo in corso di dismissione

PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 poli con codifica D, SafetyNET pRTFN, per il settore ferroviario. Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.

Su richiesta
PSSu E F PS-P-T
314185
GTIN: 4046548049091
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, percondizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E PD-T
314195
GTIN: 4046548049121
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery Supply 24 V DC 10 A, collegamento guida DIN, per condizioni ambientaligravose.

Su richiesta
PSSu E F DI OZ 2-T
314220
GTIN: 4046548049176
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 A, 2 poli, aprova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, percondizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DO 0.5-T
314210
GTIN: 4046548049152
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI I-T
314260
GTIN: 4046548051285
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0 - 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AO U-T
314465
GTIN: 4046548049275
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F AI U-T
314265
GTIN: 4046548051292
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso, - 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DI-T
314400
GTIN: 4046548049206
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2AI I se-T
314450
GTIN: 4046548049251
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2 intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo, riferito a massa,risoluzione 12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 4DI-T
314200
GTIN: 4046548049145
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, 2 uscite trigger di test 0,25 A, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4DO 0.5-T
314405
GTIN: 4046548049213
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite, 0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DO 2-T
314215
GTIN: 4046548049169
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2 uscite,2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 2DO 2-T
314410
GTIN: 4046548049220
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2uscite, 2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AI U-T
314445
GTIN: 4046548049244
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4ingressi, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit, per condizioni ambientali gravose.

Su richiesta
PSSu E F 2DOR 8-T
314225
GTIN: 4046548049183
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 2uscite, contatti a relè, 8 A, NO, a potenziale libero, per condizioni ambientaligravose.

Su richiesta
PSSu E S 4AO U
312465
GTIN: 4046548018509
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite, intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso