text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
31 Prodotti trovati
PASkey SD Card 4GB
317801
GTIN: 4046548087109
Scheda SD Security con 4GB e memoria di sicurezza supplementare per contenuti codificati quali licenze o protezione da copie. Supportatosolo a partire da PSSu Firmware 1.16.x.

Su richiesta
Basic Licence PSSu Startup Tool Full
312890B
Licenza base per il software PSSu Assistant Startup Tool per l’utilizzo della versione completa in una postazione. Contiene una chiave dilicenza per l’attivazione della funzionalità completa. Attenzione: non includeil software! Il CD deve eventualmente essere ordinato separatamente.

Su richiesta
User Licence PSSu Startup Tool Full
312890K
Licenza user per il software PSSu Assistant Startup Tool per l’utilizzo della versione completa in una postazione supplementare. Contiene una chiave di licenza per l’attivazione della funzionalità completa. Validosolo per l’ampliamento di una licenza base. Attenzione: non include ilsoftware! Il CD deve eventualmente essere ordinato separatamente.

Su richiesta
Basic Upgr License for PSS WIN-PRO Full
301288U
Upgrade licence for updating the version number of an present basic licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
User License for PSS WIN-PRO Full
301288K
User licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on an additional workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Only valid for expanding a basic licence. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Basic License for PSS WIN-PRO Full
301288B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Basic License for PSS WIN-PRO Service
301289B
Basic licence for the PSS WIN-PRO software for use of the service version on one workstation. Includes a licence key for activating the service functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
PASunits 500
317910
500 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

Su richiesta
PASunits 10000
317940
10.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

Su richiesta
PASunits 5000
317930
5.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

Su richiesta
PASunits 1000
317920
1.000 unità per la concessione della licenza di progetti e funzioniPAS4000. Durata d’uso illimitata. Necessaria attivazione tramitehttps://depot.pilz.com . Storno non possibile. Trasferibile nonché sicuro e agevole da conservare con PASkey 317999.

Su richiesta
PASkey
317999
GTIN: 4046548067040
Memoria Crypto USB in custodia in metallo robusta. Per la conservazionesicura e agevole e il trasferimento di PASunits. Incl. 16 GB USB 3.1 Flash RAM Drive di qualità industriale.

Su richiesta
PSSu Assistant & Startup tool CD-ROM
312890
GTIN: 4046548048445
Installation CD-ROM for PSSu Assistant and PSSu Startup Tool. For enabling the PSSu Startup Tool a licence key is required, which must be ordered separately.

Su richiesta
Multi User Upgr Lic for PSS WIN-PRO Full
301288N
Upgrade licence for updating the version number of an present multi user licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Time lim. Lic 2Mth for PSS WIN-PRO Full
301288S
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of two months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Time lim. Lic 3Mth for PSS WIN-PRO Full
301288R
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of three months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Time lim. Lic 4Mth for PSS WIN-PRO Full
301288Q
Temporary licence for the software PSS WIN-PRO for use of the full version on one workstation. Includes a licence key for activating the full functionality over a period of four months. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
Project Upgr License f. PSS WIN-PRO Full
301288W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the PSS WIN-PRO software. Includes a licence key for activating the full functionality. Note: Does not include software! CD must be ordered separately, if required.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso