Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE,
scheda SD non incluso nella fornitura.
Su richiesta
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu PLC,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP, PROFINET IODEVICE,
scheda SD non in dotazione, per elevati requisiti
ambientali.
Su richiesta
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
Articolo in corso di dismissione
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe
estandard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 4 poli codificati,
SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP, Raw UDP, Raw TCP, adattatore EtherNet/IP,
PROFINET IO DEVICE, scheda SD, connettore femmina M12, per applicazioni
ferroviarie.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu, modulo principale con prestazioni incrementate, sistema dicontrollo PSSu I/O,
failsafe e standard, PL “e”, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
scheda SD 512 MB, per elevati requisiti ambientali.
Su richiesta
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
Articolo in corso di dismissione
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu PLC, failsafe
estandard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN, Modbus/TCP,
Raw UDP, Raw TCP, Adattatore EtherNet/IP, PROFINET IO DEVICE, scheda SD,
per perapplicazioni ferroviarie.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu H FS SN SD-R
Articolo in corso di dismissione
PSSu, modulo principale, sistema decentralizzato PSSuniversal I/O,
failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN,
scheda SD, per applicazioni ferroviarie.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu, modulo principale con prestazioni elevate, sistema di controlloPSSu I/O,
failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porte RJ45, SafetyNET p RTFN.
Su richiesta
PSSu H FS SN SD M12-R
Articolo in corso di dismissione
PSSu, modulo principale, sistema di controllo PSSu I/O, failsafe e
standard, PL e, SIL CL 3, 2 connettori femmina M12 a 4 poli con codifica
D, SafetyNET pRTFN, per il settore ferroviario.
Importante: questo articolo è al termine del ciclo di vita del prodotto e a breve non sarà più disponibile. Parlane con il tuo contatto di riferimento PILZ per trovare un’alternativa idonea o il prodotto successore.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, alimentazione della tensione,alimentazione
Periphery Supply 24 V DC 10 A, alimentazione guida DIN 10 A, percondizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento Periphery
Supply 24 V DC 10 A, collegamento guida DIN, per condizioni ambientaligravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 1ingresso, 1 uscita trigger di test 0,25 A, 1 uscita, 2 A, 2 poli, aprova di cortocircuito, a prova di sovraccarico, senza retroazione, percondizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,
senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,0
- 25,59 mA, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 12 bit, per
condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 4uscite,
intervallo di tensione 0 - 10 V, 1 polo, riferito a massa, risoluzione12 bit,
per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite analogici, 1ingresso,
- 10,24 - 10,23 V, 2 poli, ingresso differenziale, risoluzione 13 bit,per
condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4ingressi, per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite analogici, 2ingressi, 2
intervalli di corrente 0/4 - 20 mA, 1 polo, riferito a massa,risoluzione 12 bit,
per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, failsafe, ingressi e uscite digitali, 4ingressi,
2 uscite trigger di test 0,25 A, per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 4uscite,
0,5 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,per
condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
PSSu, modulo elettronico, standard, ingressi e uscite digitali, 2 uscite,2 A, 1 polo, PNP, a prova di cortocircuito, a prova di sovraccarico,senza retroazione, per condizioni ambientali gravose.
Su richiesta
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.