text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
86 Prodotti trovati
USB Memory 512MB
779213
GTIN: 4046548083859
Memoria USB, 512 MB, per PNOZ m B1, dispositivo base PNOZmulti 2.

Su richiesta
PNOZ mo4p Set morsetti a vite
793536
GTIN: 4046548007787
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mo4p, PNOZ mo5p, 1 set.

Su richiesta
PNOZ mi1p/mo1p Set morsetti a vite
793400
GTIN: 4046548007800
1 set morsetti a vite estraibili, PNOZ mi1p, PNOZ mi2p, PNOZ mo1p, PNOZ mo3p, PNOZ ml1p.

Su richiesta
PNOZ mc1p Set morsetti a vite
793700
GTIN: 4046548007756
Morsetti a vite “plug-in”, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.

Su richiesta
Set4 Spring Terminals
751016
GTIN: 4046548083873
Set morsetti a molla per PNOZ m B1, dispositivo base, moduli compatti PNOZmulti 2.

Su richiesta
Chipcard 1 piece 32kB
779211
GTIN: 4046548009057
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 32 kB.

Su richiesta
PSS Conv USB / RS 232
305160
GTIN: 4046548020106
Adattatore per utilizzo di interfaccia USB in RS232.

Su richiesta
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 5,0m
773839
GTIN: 4046548058161
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli, 5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.

Su richiesta
PNOZ msi1Bp Adapter Si/He 25/25 2,5m
773841
GTIN: 4046548048414
Adattatore per PNOZ ms1p / PNOZ ms2p per encoder Siemens/Heidenhain, 25poli, 2,5 m, uscita cavo a destra, per Siemens Heidenhain.

Su richiesta
PSEN im1
535130
GTIN: 4046548026795
Interfaccia PSEN im1 per il collegamento e l’analisi di molteplici tappeti di sicurezza al sistema PNOZmulti, 96 x 48 x 43,5 mm (H x L x P), tipo di collegamento morsetti a molla.

Su richiesta
PNOZms1p/ms2p Set morsetti a molla
783800
GTIN: 4046548008937
Morsetti a molla, PNOZ ms1p, PNOZm2p, 1 set.

Su richiesta
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
779200
GTIN: 4046548009071
Chipcard PNOZmulti, set 10 pezzi, 8 kB.

Su richiesta
Set spring terminals PNOZ mc1p/ma1p
783700
GTIN: 4046548008944
Morsetti a molla, PNOZ mc1p, PNOZ ma1p, 1 set.

Su richiesta
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Sostegno per chipcard, per PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.

Su richiesta
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
GTIN: 4046548009019
Etichetta per chipcard, moduli compatti PNOZmulti, 12 pezzi.

Su richiesta
PNOZ mo2p Set morsetti a molla
783520
GTIN: 4046548008975
Morsetti a molla, PNOZ mo2p, 1 set.

Su richiesta
PNOZmulti Chipcard 1 piece
779201
GTIN: 4046548009064
PNOZmulti chip card, 1 pezzo, 8 kB.

Su richiesta
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
779212
GTIN: 4046548009040
PNOZmulti chip card, set da 10 pezzi, 32 kB.

Su richiesta
PNOZ Chip Card Reader
779230
GTIN: 4046548009033
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu WB.

Su richiesta
PNOZ mo4p Set morsetti a molla
783536
GTIN: 4046548008968
1 set morsetti a molla, PNOZ mo4p/mo5p.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso