text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
333 Prodotti trovati
PES actuator board op-conveyor en
6S000002
GTIN: 4046548094343
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, attuatore quadrocomando nastro trasportatore, modello di macchina con dispositivooptoelettronico di protezione, etichettatura pannello di controllo in inglese, documentid’accompagnamento in inglese e tedesco.

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
C1000071
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 2 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
C1000072
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 3 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
C1000073
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 5 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
C1000074
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 10 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
C1000075
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 20 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
C1000076
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 30 m

Su richiesta
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
C1000077
Cavo di allacciamento, connettore femmina M23 19 poli, assiale, codificaN, sezione del conduttore: 19 x 0,25 mm², lunghezza cavo: 50 m

Su richiesta
Adapter/OP/M12-5SFX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000083
GTIN: 4046548110678
Adattatore Y per il collegamento del ricevitore e del trasmettitore diPSENopt II Advanced, senza codifica a un ingresso FS, connettore maschio M12 a 5poli (X3, collegamento dispositivi di controllo), assiale, codifica A su connettore femmina M12 a 5 poli (X1, trasmettitore), assiale, codifica Ae connettore femmina M12 a 5 poli (X2, ricevitore), assiale, codifica A

Su richiesta
PSEN cable M12-12sf 80m
570363
GTIN: 4046548111705
Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, 12 poli, connettore femminaassiale M12, su terminali liberi del cavo, 0,25 mm², codifica A, lunghezza cavo: 80 m

Su richiesta
Adapter/GB/M12-8SMX/M12-5SFX/M12-5SMX/PT
C1000081
GTIN: 4046548110173
Adattatore per l’impiego di PITgatebox IOLS senza ulteriore collegamentoin serie di sensori Pilz, connettore maschio M12 a 8 poli, assiale, codifica A econnettore femmina M12 a 5 poli, assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 5 poli, assiale, codifica A, lunghezza del cavo: 0,15 m

Su richiesta
PSEN cable M8-8sf, 10m
IT533152

Su richiesta
PSEN cable M8-8sf, 20m
IT533153

Su richiesta
PSEN cable M8-8sf, 5m
IT533151

Su richiesta
PSEN/PDP67 M12-8sm  screw terminals
IT540334

Su richiesta
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
IT533121

Su richiesta
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
C1000069
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 12 poli, diritto, codificaA, 12 x 0,25 mm², 10 m

Su richiesta
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/020/0Q25/XX
C1000070
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 12 poli, diritto, codificaA, 12 x 0,25 mm², 20 m

Su richiesta
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4 connettori M12

Su richiesta
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Protezione antimanomissione per connettore e protezione contro l’allentamento accidentale, per singolo utilizzo, 4 pz. per il fissaggiodi 4 connettori M8

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso