text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
7 Prodotti trovati
PES actuator board ec en
1S000009
GTIN: 4046548094336
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, attuatore quadrocomando teleruttore, con contattori ausiliari 24 V DC, etichettatura pannello dicontrollo in inglese, documenti d’accompagnamento in inglese e tedesco.

Su richiesta
PES test lead 4mm-bk
1S000003
GTIN: 4046548090864
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, nero.

Su richiesta
PES test lead 4mm-rd
1S000004
GTIN: 4046548090871
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, rosso.

Su richiesta
PES test lead 4mm p-bu
1S000008
GTIN: 4046548090918
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, blu.

Su richiesta
PES test lead 4mm p-rd
1S000007
GTIN: 4046548090901
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, rosso.

Su richiesta
PES test lead 4mm p-bk
1S000006
GTIN: 4046548090895
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, con connettori di sicurezza isolati, lunghezza 1m, terminale 4 mm, nero.

Su richiesta
PES test lead 4mm-bu
1S000005
GTIN: 4046548090888
Pilz Education System, sistema di formazione modulare, cavo dicollegamento altamente flessibile, lunghezza 1 m, terminale 4 mm, blu.

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso