text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 Prodotti trovati
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC
8176847
GTIN: 4046548087598
PMCtendo DD5.06/A00/0/0/0/208-480VAC

Articolo in corso di dismissione

Servodrive, dati tecnici per 3 x 400 V AC: Corrente di uscita continua:6 A, Imax (5 sec.) = 12 A, potenza assorbita in modalità S1: 5 kVA, filtro di rete e resistenza di frenatura integrata, opzione hardwarecontenuta: scheda di espansione Profinet.

Su richiesta
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC
8176851
GTIN: 4046548088014
PMCtendo DD5.03/A00/0/0/0/110-230VAC

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifiers Technical Details at 3 x 230 V AC supply voltage: Permanent output current: 3 A; Imax (5 sec.) = 9 A; Power consumption in S1 operation: 1,1 kVA Internal brake resistor and mains filter additional hardware option: Expansion Card Profinet

Su richiesta
PMCtendo DD4.10/122/230-480V
0105205
GTIN: 4046548041231
PMCtendo DD4.10/122/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Su richiesta
PMCtendo DD4.01/122/230-480V
0105219
GTIN: 4046548041248
PMCtendo DD4.01/122/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs /8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Su richiesta
PMCtendo DD4.06/117/230-480V
0105266
GTIN: 4046548041279
PMCtendo DD4.06/117/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Su richiesta
PMCtendo DD4.03/122/230-480V
0105248
GTIN: 4046548041262
PMCtendo DD4.03/122/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. D1 - I/O expansion card with 14 inputs/8 outputs; 24 V; PNP; incl. mating connector.

Su richiesta
PMCtendo DD4.03/112/230-480V
4105419
GTIN: 4046548032666
PMCtendo DD4.03/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor.

Su richiesta
PMCtendo DD4.01/112/230-480V
4105413
GTIN: 4046548032604
PMCtendo DD4.01/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor.

Su richiesta
PMCtendo DD4.06/112/230-480V
4105418
GTIN: 4046548032659
PMCtendo DD4.06/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor.

Su richiesta
PMCtendo DD4.10/112/230-480V
4105417
GTIN: 4046548032642
PMCtendo DD4.10/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor.

Su richiesta
PMCtendo DD4.20/112/230-480V
4105416
GTIN: 4046548032635
PMCtendo DD4.20/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servodrive, dati tecnici per 3 x 400 V AC: Corrente di uscita continua:20 A, Imax (5 sec.) = 40 A, potenza assorbita in modalità S1: 14 kVA, resistenza di frenatura integrata.

Su richiesta
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
4105574
GTIN: 4046548032703
PMCtendo DD4.03/162/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Su richiesta
PMCtendo DD4.14/112/230-480V
4105493
GTIN: 4046548032673
PMCtendo DD4.14/112/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor.

Su richiesta
PMCtendo DD4.20/162/230-480V
4105573
GTIN: 4046548032697
PMCtendo DD4.20/162/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 20 A; Imax (5 s) = 40 A; Power consumption in S1 mode: 14 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Su richiesta
PMCtendo DD4.06/162/230-480V
4105812
GTIN: 4046548032734
PMCtendo DD4.06/162/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 6 A; Imax (5 s) = 12 A; Power consumption in S1 mode: 4 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Su richiesta
PMCtendo DD4.14/162/230-480V
4105687
GTIN: 4046548032727
PMCtendo DD4.14/162/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 14 A; Imax (5 s) = 28 A; Power consumption in S1 mode: 10 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Su richiesta
PMCtendo DD4.10/162/230-480V
4105618
GTIN: 4046548032710
PMCtendo DD4.10/162/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. relay AS (restart interlock).

Su richiesta
PMCtendo DD4.01/117/230-480V
8161153
GTIN: 4046548041309
PMCtendo DD4.01/117/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 1.5 A; Imax (5 s) = 3.0 A; Power consumption in S1 mode: 1.0 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Su richiesta
PMCtendo DD4.03/117/230-480V
8161147
GTIN: 4046548041293
PMCtendo DD4.03/117/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Su richiesta
PMCtendo DD4.10/117/230-480V
8173716
GTIN: 4046548041330
PMCtendo DD4.10/117/230-480V

Articolo in corso di dismissione

Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output current: 10 A; Imax (5 s) = 20 A; Power consumption in S1 mode: 7 kVA Integral brake resistor incl. PROFIBUS-DP Interface card for data exchange - Support of the drive profile PROFIBUS with PROFIdrive - Baud rates 187.5 kBaud to 12 MBaud.

Su richiesta
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso