text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
9 Prodotti trovati
PSEN rd1.1 sensor
6B000002
GTIN: 4046548104516
Sensore radar, portata 4 m, PL “d” (Cat. 2) secondo EN ISO 13849

Su richiesta
PSEN rd screw set bracket
6B000018
GTIN: 4046548110098
Set di viti per il fissaggio di un supporto per il sensore

Su richiesta
PSEN rd1.x SD I/O FSoE analysing unit
6B000007
GTIN: 4046548107616
Unità di controllo per PSEN rd1.1/1.2, 2 ingressi, 4 uscite, scheda SD, interfaccia EtherCAT con protocollo FSoE

Su richiesta
PSEN rd1.2 F-FOV sensor
6B000009
GTIN: 4046548107630
Sensore radar, portata 5 m, PL d (Cat. 3) secondo EN ISO 13849

Su richiesta
PSEN rd1.2 F-FOV LR sensor
6B000015
GTIN: 4046548107647
Sensore radar, portata fino a 9 m, PL d (Cat. 3) secondo EN ISO 13849

Su richiesta
PSEN rd1.2 sensor
6B000003
GTIN: 4046548104523
PSEN rd1.2 sensor

Articolo in corso di dismissione

Sensore radar, portata 5 m, PL “d” (Cat. 3) secondo EN ISO 13849

Su richiesta
PSEN rd1.1 sensor shield kit
6B000004
GTIN: 4046548104608
Copertura inox per PSEN rd1.1, protezione meccanica, protezione contro onde radar

Su richiesta
PSEN rd1.x I/O analysing unit
6B000005
GTIN: 4046548106350
Unità di valutazione per PSEN rd1.1/1.2, 2 ingressi, 4 uscite

Su richiesta
PSEN rd1.x I/O PN analysing unit
6B000001
GTIN: 4046548104509
Unità di valutazione per PSEN rd1.1/1.2, 2 ingressi, 4 uscite,interfaccia PROFINET con protocollo Profisafe

Su richiesta

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso